Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Google-Übersetzung,
Kinloch Edelstahlrinnen-Urinal 120 cm mit automatischem Spülkasten
Spezifikation
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6388
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung urinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)567
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)265
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)11.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit