Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duo - Luxury Vinyl Tile

Duo - Luxury Vinyl Tile

Google-Übersetzung,

Design für Glück

Werten Sie den Alltag auf mit der perfekten Kombination aus schlichten Neutraltönen und einem Regenbogen aus Farben, die Freude und Positivität in einen Raum bringen sollen. Duo umfasst zwei aufeinander abgestimmte Visuals – Spettro und Mixer II – um eine verspielte Palette bereitzustellen, die die Integration von Branding, Schulfarben und Orientierungselementen erleichtert.

Das Spettro-Design fängt strukturelle und visuelle Weichheit in neutralen Farben ein und ist in zwei Größen erhältlich: 18 Zoll x 36 Zoll große Fliesen und 6 Zoll x 36 Zoll große Planken. Mixer II ist in 6 Zoll x 36 Zoll großen Planken erhältlich und bietet 16 gesättigte Farbvarianten mit einer weichen Hintergrundtextur, um einen von Batikmustern inspirierten Look zu erzeugen.

*Stolz hergestellt in den USA*

Spezifikation
  • Construction - Solid Vinyl Tile (Luxury Vinyl Tile / LVT) International Specifications - ASTM F 1700, Class III, Type B embossed surface Overall Thickness - 0.100 in. (2.5 mm) Wear Layer Thickness - 0.0020 in. (0.5 mm) Factory Finish - Diamond 10® Technology Installation - Adhesives: S-995, S-319 Roll Strong™, S-1000 Maintenance Options - No Polish - No Buff, Polish Optiona
Technische Spezifikation
  • Referenznummerduo-luxury-vinyl-tile
  • ProduktfamilieCommercial Flooring
  • ProduktgruppeLVT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient and textile floor covering systems
  • Klassifizierung09 65 16.23
  • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA