Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
    Archiviert

    Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT

    Providing the perfect opportunity to create a fun and imaginative floor, Armstrong Flooring’s Premium Excelon Feature Tile & Strip allows you to design custom installations easily. Create accents, borders, wayfinding, and custom insets in true solid colors to bring added zest to your next commercial space design.

    Feature Tile & Strip products coordinate seamlessly with our other Excelon offerings and are part of our Continuum™ Solutions so they work in harmony with our entire Armstrong Flooring commercial portfolio.

    *Proudly Made in the USA*

    Spezifikation
    • Construction - Vinyl Composition Tile International Specifications - ASTM F1066 - Class 2 Through Pattern, ISO 10595, Type II Overall/Wear Layer Thickness - 1/8 in. (3.2 mm), 3/32 in. (2.4 mm) Factory Finish - Fast Start® Installation - Adhesives: S-515, S-525, S-1000 Maintenance Options - Polish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpremium-excelon-feature-tile-and-strip-vinyl-composition-tile
    • ProduktfamilieCommercial Flooring
    • ProduktgruppeVCT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient and textile floor covering systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit