Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Google-Übersetzung,
So funktioniert der gasbefeuerte HumidiClean™ von Armstrong
Wenn Feuchtigkeit angefordert wird, bestätigt die Sicherheitsprüfung vor der Verbrennung, dass der Kanaldruckwächter, der Kanal-Höchstbegrenzer-Hygrostat und die Steuerkreise für den Flüssigkeitsstand zufrieden stellend sind. Der Mikroprozessor signalisiert dann dem Gebläse, sich einzuschalten, und der Gebläsedruckschalter des Luftbefeuchters erkennt die Luftbewegung.

Das Gerät signalisiert dann dem Zündsteuermodul, einen Spülzyklus durchzuführen. Der Zünder mit heißer Oberfläche schaltet sich ein und nachdem er die Temperatur erreicht hat, öffnet sich das Gasventil und die Gaszündung erfolgt. Der Flammenerfassungsstab erfasst das Vorhandensein der Flamme und die Verbrennung ist im Gange. Der Befeuchter akzeptiert ein Steuersignal von 0–10 VDC und liefert als Reaktion einen proportionalen Ausgang.
  • Verwendet Erdgas oder Propangas für einen sparsamen Betrieb
  • Gasbefeuertes Gerät der Kategorie I/III
  • Energiekosteneinsparung im Vergleich zu elektrischen Luftbefeuchtern
  • Große Auswahl an Feuchtigkeitsausgängen, um eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken
  • Modulierte Steuerung der Dampfleistung
  • Turndown-Verhältnis der Dampfleistung von bis zu 30:1
  • Infrarotbrenner mit niedrigem NOx-Gehalt
  • 82 % Wirkungsgrad
  • Ionenbett-Technologie zur Reduzierung von Reinigung und Wartung


Sicherheitsvorrichtungen
  • Der Druckschalter erkennt die Luftbewegung im Gebläse und den Gegendruck am Gerät
  • Das Zündsteuermodul überwacht die Verbrennung der Einheit
  • Der Flammendetektorstab erkennt die Flamme während der Verbrennung
  • Die Flüssigkeitsstandskontrolle verhindert einen Wassermangel
  • Die Sonde für niedrigen Füllstand im Tank bietet Redundanz, um einen Wassermangel zu vermeiden
  • Stack-Übertemperaturerkennung verhindert Überhitzung
  • Die Tankisolierung verhindert den Zugang zur heißen Tankoberfläche
  • Der Ablauf am Ende der Saison beseitigt stehendes Wasser in Zeiten ohne Bedarf


HINWEIS: Dieses Produkt ist mit dem Armstrong Temp-R-Drain erhältlich, einem Gerät, das heißes Kondensat und kaltes Wasser mischt, um eine Abflussauslasstemperatur aufrechtzuerhalten, die für den direkten Abfluss in jedes Rohrleitungssystem geeignet ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Armstrong-Werksvertretungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16731
  • ProduktfamilieAir Humidifiers
  • ProduktgruppeHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit