Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HumidiPack Steam Humidifier System

HumidiPack Steam Humidifier System

Google-Übersetzung,
HumidiPack®
Das Armstrong HumidiPack ist ein vorgefertigtes Dampfluftbefeuchtersystem, das zum Einsetzen in den Kanal bereit ist. Das HumidiPack besteht aus einem Separator/Verteiler und einer Mehrrohr-Verteilerbaugruppe, wenn es für die Verwendung mit einem dampferzeugenden Armstrong-Luftbefeuchter geliefert wird. Ein Steuerventil für die Dampfzufuhr, ein Sieb, ein Kondensatableiter und Sammelableiter werden hinzugefügt, wenn HumidiPack mit unter Druck stehendem Dampf verwendet wird.

HumidiPackPlus®
HumidiPackPlus kombiniert die entfernungsverkürzende Absorptionsleistung (nicht benetzend) von HumidiPack mit der zusätzlichen Eigenschaft von dampfummantelten „aktiven“ Rohren. Das Ergebnis ist eine trockene, gleichmäßige Dampfabgabe für nahezu jede Anwendung mit einer Dampfquelle aus einer zentralen Druckversorgung.

HumidiPack® CF
HumidiPack CF bietet die Leistung von HumidiPackPlus ohne die Notwendigkeit von Manteldampf bei Druckdampfanwendungen. HumidiPack CF wird normalerweise mit einer vertikalen Verteilerkonfiguration verwendet und bietet mit vorgeheizten Aktivrohren eine hervorragende Trennung von eingeschlossener Feuchtigkeit aus Dampf. Der gesamte Gesichtsbereich ist in Zeiten ohne Bedarf kalt, wodurch dem Luftstrom keine Energie zugeführt wird.

Vereinfachte Installation
Die Verteilbaugruppen der HumidiPack-Familie lassen sich sauber in Luftkanäle oder Lüftungsgeräte schieben. Dies verringert häufig die Zeit und den Arbeitsaufwand, die für Feldinstallationen erforderlich sind. Bei Einheiten mit horizontalen Rohren und vertikalen Sammelrohren befinden sich alle Rohrleitungen auf einer Seite des Luftkanals oder der Lüftungsanlage, um die Verrohrung zu vereinfachen.

Korrosionsbeständiger Edelstahl
Die Kopf-/Abscheider- und Dispersionsbaugruppe der HumidiPack-Familie sind aus robustem Edelstahl und bieten eine lange, störungsfreie Lebensdauer. Um den Wartungsaufwand zu minimieren, bestehen die Rohr-Kopf-Verbindungen aus geschweißtem Edelstahl und nicht aus zusammengebauten Kunststoffadaptern mit O-Ringen.

Kompatibilität mit vielen Dampfquellen
HumidiPack kann mit Dampf-zu-Dampf-Luftbefeuchtern der Serie CS-10 von Armstrong sowie gas- und elektrisch dampferzeugenden Luftbefeuchtern verwendet werden. HumidiPack ist auch mit Systemen kompatibel, die Kompaktboiler oder eine zentrale Dampfversorgung bis 60 psig (4 bar) haben. HumidiPackPlus und HumidiPack CF können mit Kompaktboilern oder zentraler Dampfversorgung bis 60 psig (4 bar) verwendet werden.

Anwendungsflexibilität
Viele Größen und Konfigurationen der HumidiPack-Familie sind verfügbar, um Neuinstallations- oder Nachrüstanforderungen zu erfüllen.

Reduzierter Wärmegewinn an Kanalluft
Da kein Dampf in die Verteilerbaugruppe eingelassen wird, es sei denn, es besteht ein Bedarf an Dampfabgabe, gibt es keinen Wärmegewinn an die Kanalluft, wenn HumidiPack und HumidiPack CF nicht verwendet werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21163
  • ProduktfamilieAir Humidifiers
  • ProduktgruppeHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit