Digital Recirculation Valve, the Brain with Brainscan, DRV80RBS
Google-Übersetzung,
DRV80RBS Digitales Umwälzventil (DRV) mit BrainScan® - Steuermodul zur Warmwasserüberwachung, das speziell als primärer Wassertemperaturregler in einem Warmwassersystem mit kontinuierlich gepumpter Zirkulation entwickelt wurde. DRV80R wird wie abgebildet mit einem Rücklaufverteiler geliefert.
Die digitale Technologie bietet eine verbesserte Genauigkeit der Wassertemperaturregelung, die ohne die Verwendung eines manuellen Drosselventils oder einer temperaturaktivierten Pumpenabschaltvorrichtung (Aquastat) einem „Temperaturkriechen“ ohne Systemanforderung widersteht.
Betriebsspezifikationen
+/-2 °F Wassertemperaturregelung an Verbrauchsstellen 25' stromabwärts bei Bedarf
+/-2 °F Wassertemperaturregelung am DRV während „Leerlauf“-Perioden ohne Systembedarf
2 °F minimale Ventileinlass- zu -auslasstemperaturanforderung (Systemrückführungstemperaturverlust).
Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Stromausfall
Programmierbarer Sollwertbereich von 27-70 °C (81-158 °F)
Programmierbarer thermischer Desinfektionsmodus
Programmierbare Alarmanzeige für hohe/niedrige Temperatur der 1. Ebene
Programmierbare Temperaturfehlerstufe für Sicherheitsabschaltung
Technische Spezifikation
Referenznummer21493
ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
ProduktgruppeHot Water Products - Water Temperature Controls