Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Verbundplatte
ASAŞ Verbundplatte
ASAŞ Verbundplatte
ASAŞ Verbundplatte
ASAŞ Verbundplatte
    ASAŞ

    ASAŞ Verbundplatte

    ASAŞ, seit 1990 immer wieder Trendsetter in der Branche, ist stolz darauf, als Pionier die erste Produktionsstätte für Verbundplatten in der Türkei im Jahr 2006 gegründet zu haben. Die Verbundplatten von ASAŞ sind dank ihrer vielfältigen Design- und Farboptionen, höchsten Qualitätsstandards, Langlebigkeit, einfachen Verarbeitung, glatten Oberfläche, ihres geringen Gewichts und der breiten Produktpalette branchenführend. Sie zählen zu den beliebtesten Produkten in der Bau-, Dekorations-, Möbel- und Werbebranche. Die Produktionsstätte für Verbundplatten verfügt über vier Linien und eine Produktionskapazität von 7.500.000 m² Aluminium-Verbundplatten. Lackierte Aluminiumbleche für die Herstellung von Aluminium-Verbundplatten werden in unserer 2014 gegründeten Produktionsstätte für Flachwalzprodukte der ASAŞ nach den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden gefertigt. Dank unserer hochmodernen Anlage können wir sowohl Aluminium-Verbundplatten in verschiedenen Abmessungen und Farben mit Polyethylen niedriger Dichte als auch nicht brennbare, kundenspezifische Verbundplatten mit Aluminiumhydroxidfüllung herstellen. Alle Produkte werden von unseren Qualitätsingenieuren mit modernster Ausrüstung in Laboren geprüft und erst nach Erfüllung internationaler Qualitätsstandards an unsere Kunden ausgeliefert.
    Spezifikation
    • Profile Width 90 mm

      Wall Thickness 1,8 / 2 mm

      Composite Panel Width 4 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-composite-panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVD coating
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate