Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fig. AF777 - Swivel Attachment
Archiviert

Fig. AF777 - Swivel Attachment

Hanger Service: Swivel hanger designed to support horizontal piping from angled structures. Listed for installation at angles between 0 and 90 degrees.
Restraint Service: May be installed as a branch line restraint per the requirements of NFPA 13. The AF777 may be installed directly to the structure or to the Fig. AF779.
Approvals: cULus Listed (UL 203 and UL 203a – 3/8" only). Complies with the hanging and restraint requirements listed in NFPA 13.
Installation:
  • Install mounting bolt into structure or structural attachment and tighten hex nut until the yoke (U-Shaped Bracket) is tight against the structure or attachment.
  • Thread the hanger rod or restraint rod into the hex union until it bottoms. Back rod off a maximum of one turn to allow the hex union to swivel freely.
  • Adjust angle as necessary.
  • If the AF777 is exposed to vibration from the piping system or the structure, jam nuts may be installed on the mounting bolt and the threaded rod.
  • Fire Protection applications shall also be installed per NFPA 13 requirements.
Features: Full 90 degree rotation allows for installation at any angle.
Ordering: Specify figure number, finish, size, and description.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfig-af777-swivel-attachment
  • ProduktfamilieSupport Systems
  • ProduktgruppeSeismic Bracing > Seismic Restraints
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit