Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Archiviert

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • ProduktfamilieFlow Control
  • ProduktgruppeCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010163
  • ETIM-NameGate valve
  • UNSPSCNameGate valves
  • UNSPSCCode40141613
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply valves
  • Klassifizierung40 05 61
  • Format2014TitelGate Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 25
  • OmniClassTitelGate Valves
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit