Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC576DNC1

    Google-Übersetzung,

    Der Einbaukühlschrank ASKO RBC576DNC1 verfügt über ein übersichtliches und benutzerfreundliches Farb-Touchdisplay sowie WLAN-Konnektivität mit der zugehörigen ConnectLife-App. Die einzigartigen Dura Fresh-Schubladen bieten individuelle Temperaturregelung und automatische Feuchtigkeitsregulierung für optimale Bedingungen für Ihre frischen Lebensmittel. Die Schubladen im Kühl- und Gefrierfach lassen sich leicht auf Teleskopschienen verschieben, und das Gefrierfach ist mit der No-Frost-Funktion ausgestattet, die das Abtauen überflüssig macht.

    Spezifikation
    • Sound level (max.)

      • 34 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Cooling
      • Four-star

      Energy class

      • C

      Annual energy use (kWh/year)

      • 164.8 kWh

      Lighting effect

      • 13W​

      Connection power

      • 235W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.3

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 557mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 84 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfridge-freezer-rbc576dnc1
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSerbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte