Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
    ASKO

    Tumble dryer Black T509HRG

    Google-Übersetzung,

    Der ASKO T509HRG ist ein in Schweden entwickelter Wäschetrockner mit besonders robuster Konstruktion für jahrelangen, problemlosen Einsatz. Er bietet ein Fassungsvermögen von 9 kg und 18 Programme für einfaches und effizientes Trocknen. Der benutzerfreundliche One Motion™ Flusenfilter erleichtert die tägliche Reinigung. Die Butterfly Drying™ Technologie verteilt die Wäsche gleichmäßig und sorgt für schonendes Trocknen.

    Spezifikation
    • Inner drum

      • Stainless Steel

      Motor

      • Long life and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Drying types

      • Sensor or time controlled

      Drum size

      • 117 L

      Shortest program time

      • 30 min

      Easy to use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Technical dataNoise level drying dB(A)

      • 59

      Power consumption in standby mode

      • 0.5 W

      Estimated yearly energy consumption

      • 176 kWh

      Energy efficiency class

      • A+++

      Plug type

      • GB

      Connected load

      • 700 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 13 A

      Frequency

      • 50 Hz

      Net weight

      • 56.6 kg

      ISO 14001 certified manufacturing

      • Yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertumble-dryer
    • ProduktfamilieLaundry
    • ProduktgruppeTumble dryer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Waschgeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik