Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600
Karusselltür ASSA ABLOY RD600

    Karusselltür ASSA ABLOY RD600

    Die zweiflügelige ASSA ABLOY RD600 ist eine geräumige Karusselltür für stark frequentierte Eingänge. Sie bietet eine hervorragende Trennung von Innen- und Außenbereich und reduziert so Heiz- und/oder Kühlverluste. Sie verfügt außerdem über zwei geschlossene Vitrinen in den Drehflügeln, die für Informations- und Werbezwecke genutzt werden können. Hochfrequentierte Kapazität Eingebaute Vitrinen Optimale Sicherheit Reduziert Heiz- und/oder Kühlverluste
    Spezifikation
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD600
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA