Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DS6160S Curtain Dock Shelter Steel

ASSA ABLOY DS6160S Curtain Dock Shelter Steel

Google-Übersetzung,

Die ASSA ABLOY DS6160S Stahl-Dockanlage mit Planenplanen ist die Standardlösung für energiebewusste Betreiber. Das Fahrzeug fährt rückwärts in die Rampe, die durch flexible Seiten- und Dachplanen abgedichtet wird und so während des Be- und Entladevorgangs vor Witterungseinflüssen schützt. Das Ergebnis ist ein verbessertes Arbeitsumfeld und optimaler Warenschutz. Das Planenmaterial ist äußerst verschleißfest. Die ASSA ABLOY DS6160S Stahl-Dockanlage mit Planenplanen ist für die Wandmontage und Standard-Einzel- oder Mehrfach-Laderampen konzipiert.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes – nominal height: 3200, 3400, 3600 mm
    • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
    • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
    • Sizes – top curtain: 1000, 1200 mm
    • Curtain colour: Black
    • Parking guides: White
    • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

    Performance


    • Top and side curtains 
      • Double layer high quality polyester, thickness 3.0mm
      • Coating : Front and Back
      • Weight : Approx. 3400g/m²
      • Flammability: DIN 75200 
      • Tear elongation : DIN 53363
        • Longitudinal : 300N
        • Transverse : 250 N
      • Tensile strength: DIN 53354
        • Longitudinal: 2700N/5cm
        • Transverse: 2300N/5cm
      • Continuous roof cover 
        • One layer high quality polyester, thickness 0.5mm
        • Coating : Front and Back
        • Weight : Approx. 680 g/m²
        • Flammibility : DIN 75200
        • Tensile Strength : DIN 53354
          • Longitudinal : 2700N/5cm
          • Transverse : 2300N/5cm
        • Tear Elongation : DIN 53363
          • Longitudinal 300N
          • Transverse :250N
      • Steel frame 
        • Surface treatement Z350 : Galvanized 25μm;
        • Corrosive Category C4 Corrosive Category C4 acc. DIN EN ISO 12944-2


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraa_6160_s
    • ProduktfamilieDocking
    • ProduktgruppeShelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock shelters
    • Klassifizierung11 13 16
    • Format2014TitelLoading Dock Seals and Shelters
    • OmniClassNummer23-23 23 21
    • OmniClassTitelLoading Dock Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika