Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

Google-Übersetzung,

ASSA ABLOY HS9010PL ist ein großformatiges Schnelllauftor für Innenanwendungen. Um das natürliche Licht zu erhöhen, kann der Vorhang mit Fenstern ausgestattet werden.

Das ASSA ABLOY HS9010PL Schnelllauftor schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit schneller Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit verbessert das Tor Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Anwendungsbereich: Innen
    • Aufbau: Verzinkter Stahl
    • Max. Größe (B x H): 11.000 mm x 6.500 mm*
    • Farben: 11 Standardfarben: Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Grau, Verkehrsgrau B, Anthrazit, Schwarz, Blau, Enzianblau
    • Sicherheit:
      • Fotozellen in den Seitenteilen
      • Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät
      • Crash- und Selbst-Reset-Funktion
    • Optionen:
      • Es sind verschiedene Optionen für Sichtfenster oder Insektengitter erhältlich.
      • Farbe von Trommel-, Seitenpfosten- und Motorabdeckung.

    *Abhängig von der Torbreite

    Leistung

    • Betriebsgeschwindigkeit: Öffnen: bis zu 1,4 m/s **, Schließen: 0,6 m/s
    • Widerstand gegen Windlast: Klasse 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Widerstand gegen eindringendes Wasser: Klasse 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)**
    • Wärmedurchgang: 6,02 W/(m²K)
    • Leistungsprüfung: 750.000 Lastwechsel
    • Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +40 °C

    ** Je nach Torgröße

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs9010_pl
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika