Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door

    ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door

    Google-Übersetzung,

    Die Spiraltür ASSA ABLOY RT1000 besteht aus langlebigen Komponenten und ist wartungsarm. Gleichzeitig ermöglicht sie einen schnellen Zugang für einfache und bequeme Servicearbeiten. Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Eine Tür, die den heutigen Anforderungen gerecht wird und die von morgen antizipiert. Die perfekte Kombination aus Form und Funktion mit innovativer, leistungsstarker und zukunftssicherer Außentürtechnologie – entwickelt, um Ihr Unternehmen zu stärken und zu einer energieeffizienteren und nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

    Die Spiraltür ASSA ABLOY RT1000 vereint modernste Hardware mit fortschrittlichen digitalen Diensten zu einem optimierten Eingangssystem für den täglichen Gebrauch. Basierend auf den Prinzipien Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit nennen wir dies Smart Robustness: Intelligente Vernetzung trifft auf hohe Belastbarkeit – Qualität und Sicherheit bis ins kleinste Detail durchdacht.

    Spezifikation
      • Cutting-edge technology meets operational excellence
      • Door dimension max.5000 x 5000 mm
      • Speed open/close: up to max. 1.75/0.6 m/s
      • Wind Resistance (EN 12424) Class 3, Class 2, 4000 ≤ DW ≤ 5000 with windows
      • It features rapid and smooth operation with a high-velocity roll and glide assembly, an optimized spiral curve, and frequency converter-controlled door movement. Quieter running for improved working environment
      • An energy-efficient solution featuring 50 mm high-density foam for superior insulation, side frame and lintel sealings, double-glazed burglar-resistant polycarbonate windows, and remote monitoring for optimal energy efficiency.
      • A lifetime construction with long-life components, low maintenance needs, readily available off-the-shelf ASSA ABLOY parts, and an easy-access door structure for fast and efficient service.
      • A functional and clean design featuring a single-track spiral, quick-access column covers, a flush design without visible hinges, an integrated drive unit, attractive side caps, and actuators built into the door construction.
      • Motor Power 1.1 KW
      • Protection IP 55
      • Mains connections 3L/(N)/PE 380/400/415/440/480V, 50/60 Hz²
      • Safety features: Electrical safety contact edge and a door line photocell
      • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.

      For specification of the specific configurations see the technical data sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraa_a_RT1000
    • ProduktfamilieHigh Speed Doors
    • ProduktgruppeExterior Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 45 17
    • OmniClassTitelRapid Opening Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit