Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm

    Google-Übersetzung,

    Das ASSA ABLOY FD2250P ist ein manuelles Falttor, das auf minimalen Wartungsaufwand ausgelegt ist. Wenn die Türen aufgleiten, werden die teflonbeschichteten Scharniere angehoben, was bedeutet, dass sich die Tür vom Boden abhebt, wodurch der Verschleiß auf ein Minimum reduziert wird. Die Türen sind beim Öffnen und Schließen immer sichtbar, sodass das Kollisionsrisiko stark reduziert wird.

    Mit einer Rahmen- und Sandwichbauweise, einem Hartprofilrahmen und mit festen Beschlägen und Scharnieren ist eine robuste Konstruktion gewährleistet. Eine unterbrochene Kältebrücke und eine dichte Abdichtung halten den Temperaturaustausch auf ein Minimum – die Tür hat einen U-Wert von nur 1,1 W/m 2 K*. Die Tür lässt sich teilweise öffnen, so dass Luftaustausch und Temperaturverlust auch beim Begehen der Tür gering gehalten werden können – auch ohne eingebaute Schlupftür.

    Es stehen verschiedene Schließ- und Verriegelungsoptionen zur Verfügung und die Tür kann mit einer Reihe von Farben, Fenstern, Schlupftüren mit oder ohne Fenster und der Option zur Automatisierung konfiguriert werden.

    Der ASSA ABLOY FD2250P kann sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite der Außenwand installiert werden – damit der Benutzer seinen Platz optimal nutzen kann. Und mit wahlweise einem Türblatt oder bis zu vier Flügeln auf einer Seite lassen sich die Türen unsichtbar falten.

    * Berechnung basiert auf einem 5 x 5 m großen ASSA ABLOY FD2250P Falttor

    Spezifikation
    • Specifications for ASSA ABLOY FD2250P manual

      Insulated folding doors

      Manufacturer: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sweden

      +46 (0)10-4747100 

      Project name:                   Classes/location:

      Description:

      Text in bold is an option / configuration possibility

      General

      Insulated folding doors with a sturdy frame structure for all climates and environments. All steel parts are galvanized.

      For inside or outside installation. Clear opening width x height in mm   

      Door leaf

      The folding doors are built with a sandwich construction with an internal frame of hot-dip galvanized hollow profiles in which all hardware and hinges are fastened. The outer cladding is steel sheet galvanized and lacquered in Pural and isolated with CFC-free expanded polystyrene, with a door leaf thickness of 57mm. A broken thermal bridge is achieved with spacing of the frame and cladding.

      EN 12424 Wind class 5 (4000mm x 3300mm)                                                        

      EN12428 Thermal transmission (U-value) 1.1 W/m2K (5000mm x 5000mm, without pass door / window)

      Configuration of sections: 2+1, 1+2, 3+1, 1+3, 3+2, 2+3

      Standard door leaf colors: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Other colors are available as optional extras.

      Sealing

      Sealing in black EPDM rubber on all sides of the port and between sections for an optimal seal.

      EN12426 Air permeability class 5 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      EN12425 Water permeability class 3 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      Hinge

      Galvanized steel hinges, screwed into the steel frame. Fitted with Teflon bushings, so no lubrication is required. The top hinge is protected against unhinging. The bottom hinge is lifted 10mm when turning, to reduce friction on the bottom sealing, improving operation and minimizing wear and tear.

      Window

      Insulated D4-12 glass with perimeter frame in black aluminum with broken thermal bridge. Standard sill height 1200 mm for row one and 800 mm window height. Number and position according to the layout drawing.

      Window size 400/500/600/700 x 800 alt 500x1200 mm.

      Pass door

      Full-width (section width minus 140 mm) pass door opening outwards inset in the door leaf. Sealings in black EPDM rubber and parts in black aluminum. The door is provided with a lock case and black print. The lead cover is concealed.

      Left/right-hinged, window, door closer F1034

      Door leaf as active leaf

      Designed as an active leaf without threshold, can be opened inwards or outwards, depending on the door's installation side. Outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock. Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and prepared for lockable with key/not lockable. Lock indication locked door

      Operation. The active leaf is delivered with holding bracket.  Left/right-hinged, window.

      Door leaf as active leaf under door height 3200mm

      Designed as an active leaf and does not have a threshold and can be open inwards or outwards. Door provided with a lock case and black print, outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock. Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and prepared for lockable with key/not lockable. Lock indication locked door

      The active leaf is delivered with holding bracket Right-hinged/left-hinged, window.

      Door locking

      Outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock

      Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and lockable with key/not lockable

      Lock indication locked door

      Safety

      The door is delivered with an autolock to keep the door in fully opened position

      Fixed profiles

      A complementary fixed section in similar appearance to the door leaf should be installed as demonstrated in the layout drawing

      Conformity and installation

      The product is tested and conforms to the product standard for industrial doors, EN13241-1. Standard versions conform to or exceed applicable personal safety standards.  Installation of the door must be carried out by an authorized installer having the authority to commission the door during installation in accordance with a valid CE certificate. There is no requirement on start-up inspection before the product is commissioned.

      Environmental Product Declaration

      Must be provided in the form of a third-party verified EPD and BVB assessment

      Future functionality

      Annual maintenance service for optimal performance and personal safety must be verified in accordance with the Machinery Directive and in order to maintain the product warranty: 1 year / 2 years / 3 years / 5 years / 10 years. A service agreement is concluded with ASSA ABLOY Entrance Systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerassa-abloy-fd2250p-folding-door-3-2_2-3
    • ProduktfamilieFolding doors
    • ProduktgruppeInsulated Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 35 13
    • Format2014TitelFolding Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
    Indien
    Dänemark
    Vereinigte Arabische Emirate
    Finnland
    Norwegen
    Polen
    Schweden