Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

Google-Übersetzung,

Die Anforderungen in automatisierten Fertigungsprozessen sind hoch und die kleinste Unterbrechung oder Verzögerung kann den Produktionsfluss unterbrechen oder Mitarbeiter gefährden. Maschinenschutztüren helfen Herstellern, beide Szenarien zu vermeiden. Die Türen sind in die Prozesse integriert und öffnen und schließen sich je nach Produktionsablauf. Sie ermöglichen den schnellen Wechsel von der vollständigen Abschottung des Produktionsschritts zum freien Zugang zu Werkstück und Maschine innerhalb von Sekunden. Sie ermöglichen kurze Zykluszeiten und können in Maschinen, an Produktionslinien und Geländersystemen in unmittelbarer Nähe zur Maschine installiert werden. Darüber hinaus schützen sie Menschen in hochautomatisierten Bereichen und machen Prozesse deutlich sicherer.

Spezifikation
    • Door width min/max: 750 / 6000 mm
    • Door height min/max: 750 / 5000 mm
      • DW > 4000 mm or DH > 3500 mm, max. area : 30 m2
    • Opening / closing speed: up to max. 1,7/1,0 m/s (with safety edge)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1 (DW <= 5600 mm)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 0 (DW > 5600 mm)
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
      • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety contact edge
      • Door line photocell
      • Drop down protection integrated in gear box
      • Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-rp300wide
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeMachine Protection Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit