Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 R92 Windlast
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 R92 Windlast
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 R92 Windlast
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 R92 Windlast

    Schiebetür ASSA ABLOY SL500 R92 Windlast

    ASSA ABLOY SL500 R92 Windload – Windgeschützt Die ASSA ABLOY SL500 R92 Windload ist eine innovative Eingangstür mit robuster Funktionalität und eleganter Ästhetik. Sie schützt bei geschlossener und verriegelter Tür vor Winddrücken von bis zu 3,6 m/min. Die SL500 R92 Windload ist für verschiedene Größen geeignet und eignet sich für Räume mit einer Breite von bis zu 244 cm (einfache Schiebetür), 4,8 m (zweiteilige Tür) und einer Höhe von 233 cm (92 Zoll). Diese Eingangstür bietet eine Vielzahl von Funktionen und Optionen und ist die optimale Wahl für stark frequentierte Bereiche, in denen Windschutz erforderlich ist.
    Spezifikation
      • Max overall frame width: 192” bi-part, 96” single slide
      • Max overall frame height: 92”
      • Max wind pressure: 55psf
      • Full Dry Glazed System
      • Narrow Stile Design
      • Compliance with NFPA 101 life safety code
      • Grade 10 Forced Entry Resistance Rating
      • Optional insulated glass for U-value
      • Power Supply - 85V-265V adjusting automatically
      • Opening Time - 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
      • Closing Time - 3.5 Sec. Max. size*
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerassa-abloy-sl500-r92-windload
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)92
    • Breite (Inches)192
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika