Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Google-Übersetzung,

    Die Medicare ist eine hermetisch dichte Schiebetür, die die Rauchschutznorm EN 1634-3 erfüllt. Im Brandfall verhindert sie das Eindringen von gefährlichem Rauch und bietet so potenziell lebensrettenden Schutz.

    Je nach Bedarf ist diese Tür auch mit Strahlenschutz, Schallschutz oder Feuerschutz erhältlich.

    Ob Operationssaal, Ankleidebereich, Apotheke, strahlengeschützter Raum, Quarantäneraum oder Reinraum – Medicare bietet eine sichere und zuverlässige Lösung.

    Spezifikation
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersl-hygienic-medicare
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär Material2C Polyurethane
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC010791
    • ETIM-NameAirtight inspection door
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 01 10
    • Format2014TitelOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 19 11 13
    • OmniClassTitelSliding Door Gear

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit