Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i | oben verdeckt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i | oben verdeckt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i | oben verdeckt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i | oben verdeckt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i | oben verdeckt

    Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i | oben verdeckt

    Der ASSA ABLOY SW200i Schwingtürantrieb bietet eine ästhetisch ansprechende und zugleich unvergleichlich robuste Lösung. Der intelligente Türantrieb verfügt über fortschrittliche Technologie, die einen reibungslosen und sanften Betrieb unter verschiedenst"&"en Bedingungen gewährleistet. Auch mit Aluminiumtürpaket erhältlich. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebspartner in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
    Spezifikation
    • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSW200i_OHC
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Klassifizierung08 71 13
    • Format2014TitelAutomatic Door Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit