Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
400HP Series High Performance Door System
400HP Series High Performance Door System

    400HP Series High Performance Door System

    Google-Übersetzung,

    Die Hochleistungstore der ASTA AMERICA 400HP-Serie setzen neue Maßstäbe in der Performance von Rolltorsystemen. Sie wurden für Langlebigkeit, Sicherheit und einen reibungslosen, schnellen Öffnungsvorgang von bis zu 61 cm pro Sekunde entwickelt. Dank ihrer unübertroffenen Stärke, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit gewährleistet die 400HP-Torserie maximalen Schutz und höchste Betriebseffizienz für alle industriellen, gewerblichen und stark frequentierten Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen.

    WERT – Die 400HP-Serie kostet nur einen Bruchteil der High-Speed-Produkte und bietet darüber hinaus die Vorteile größerer Sicherheit und Langlebigkeit.

    GESCHWINDIGKEIT – Betrieb bis zu 3x schneller als eine Standard-Servicetür, mit Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 24 Zoll/Sek. und Schließgeschwindigkeiten von bis zu 12 Zoll/Sek.

    ZYKLUS-LEBENSDAUER – Mit 400.000 Standardzyklen und 2 Jahren Garantie bietet das federlose Trommelsystem der Serie 400HP die 16-fache Lebensdauer einer Standard-Servicetür.

    UMWELT – Dank eines schnell arbeitenden VFD-Motors (Frequenzumrichter) kann die 400HP dazu beitragen, die Heiz- und Kühlkosten zu kontrollieren und gleichzeitig den Energieverbrauch im Betrieb zu reduzieren.

    Gleichstrommotor – Der SecureDrive-Motor mit Sanftanlauf und Sanftstopp zeichnet sich durch ein höheres Anlaufdrehmoment, Drehzahlregelung und einen minimalen Wartungsaufwand aus.

    SICHERHEIT – Lichtschranken und Lichtvorhang bieten doppelten Schutz vor Einklemmen, zusätzlich ist die SecureGUARD-Sicherheit durch eine integrierte Trägheitsbremse und einen Absturzsicherungsmechanismus integriert.

    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES: 

      • 3-piece structural steel guides, minimum 3/16” steel with factory applied UHMW anti-wear strip 
      • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory
      • UL325 compliant, NEMA rated photo eye sensors
      • UL325 compliant, 3ft. or 6ft. NEMA rated light curtain
      • Springless Barrel – For high cycle usage with Universal Left/Right Handing
      • Soft-Start / Soft-Stop DC Motor - reduces wear and tear, extending operational life 

      OPTIONS:

      • Vision Panels: 5” x ¾” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (Flat Slat only)
      • High Cycle: Cycle life upgradeable to 600,000 cycles or three years
      • Traffic Light Kit: 3ft. IP68 LED
      • ASTA QuickPak crating: significantly reduces install time, costs, and damage
      • Brush Seal: Header and jamb brush seal with aluminum retainer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer400hp-series-high-performance-rolling-steel-door-system
    • ProduktfamilieRolling Steel Doors
    • ProduktgruppeHigh Performance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 00
    • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA