Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLANGE ADAPTOR PVC-U SOLVENT SOCKET

FLANGE ADAPTOR PVC-U SOLVENT SOCKET

Google-Übersetzung,

BEZEICHNUNG:

- PVC-U FLANSCHADAPTER
- Solvent-Buchse

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
- Temperaturbereich: 10°C bis 60°C für Dauerbetrieb.
- Dichte: 1,4 g/cm3
- Abriebfeste. Gute mechanische Festigkeit.
- Ungiftig und fleckenfrei. Für Lebensmittel und Getränke geeignet.
- Beständig gegen viele anorganische Chemikalien.
- Beständig gegen die meisten Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen.
- Starre Rohre: keine besondere Abstützung erforderlich.
- Verbindung durch kaltes Quellschweißen, mechanische Verbindungen mit Gummiringen oder Gewinde.
- Nicht beständig gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe (siehe Chemikalienbeständigkeitstabelle für Details).



Spezifikation
  • STANDARDS: 

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001  
    - Environmental management system: ISO 14001
     - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743 
    - Material PVC-U test: EN 1452-3 
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3- For tubes according to EN 1452-2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFLANGE_ADAPTOR_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePVC-U
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings