Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REDUCING BUSH PVC-U MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET

REDUCING BUSH PVC-U MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET

Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG:

- REDUZIERBUCHSE AUS PVC-U
- Stecker x Buchse für Lösungsmittel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Temperaturbereich: 10°C bis 60°C für Dauerbetrieb.
- Dichte: 1,4g/cm3
- Abriebfeste. Gute mechanische Festigkeit.
- Ungiftig und geschmacksneutral. Geeignet für Lebensmittel und Getränke.
- Beständig gegen viele anorganische Chemikalien.
- Beständig gegen die meisten Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen.
- Starre Rohre: keine besondere Unterstützung erforderlich.
- Verbindung durch Kaltschweißen, mechanische Gummiringverbindungen oder Gewinde.
- Nicht beständig gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe (Einzelheiten siehe Tabelle zur chemischen Beständigkeit).

Spezifikation
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3
    - For tubes according to EN 1452-2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerREDUCING_BUSH_PVC_MALE_FEMALE_SOLVENT_SOCKET
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePVC-U
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting