Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control & Regulation AP PR-200 Cl2

Control & Regulation AP PR-200 Cl2

Google-Übersetzung,
Die Wahl des Experten für die Dosierkontrolle. Die auf den Controllern der Serie AP PR basierenden Einbaupanels bieten die beste Lösung für die auf dem Panel vormontierten Plug & Play-Geräte. Es gibt mehrere Versionen für die Kontrolle des Gehalts an FREIEM CHLOR im Wasser. Das AP PR-200-Gerät ist mit den Produktreihen Easy Salt, ProChlore Salt, Nature Salt und Neolysis kompatibel. Dies ist auch die empfohlene Lösung für Experten, wenn mehrere Chlorungssysteme gleichzeitig von einem einzigen Steuer- und Regelpanel gesteuert werden müssen (Mehrfachsteuerung durch das TRI-Kit).
Spezifikation
  • - Security "Pump Stop" - "Intelligent Dosing" Function - Integrated panel, pre-filter, probe-holder with inductive flow sensor and flow regulation - ppm Cl2 control by potentiostatic (3 electrodes + diaphragme) probe - Communication "Mod-Bus" - Compatible Poolstation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAP_PR-200_Cl2
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • IFCClassificationController
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit