Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multiflow return inlet threated in ABS  for pool

Multiflow return inlet threated in ABS for pool

Google-Übersetzung,
MULTIFLOW-SYSTEM

Der Augapfel ist mit einer Reihe von „Vorprägungen“ bei 14, 20 und 25 mm markiert, sodass der erforderliche Durchfluss zum Zeitpunkt der Installation ausgewählt werden kann.

Empfohlener maximaler Durchfluss 4 m/Sek., entspricht EN 13451-1:

Ø 14 mm = >2,2 m3/h, Ø 20 mm = 4,5 m3/h, Ø 25 mm = 7 m3/h 2'' Außengewinde, Ø 50 mm.

Hergestellt aus weißem ABS. Kann mit Wanddurchführungen installiert werden: 15658-15659. Gitterschlitze sind < 8 mm.

Entspricht EN 13451-1.

Entspricht den Standards:

EN 16582-1

EN 16713-2

Technische Spezifikation
  • Referenznummermultiflow-rmeturn-inlet-threated-abs-for-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit