Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for liner pool

Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for liner pool

Google-Übersetzung,

Düsenimpuls / Aspiration mit großem Durchfluss.

Impulsdüse für hohe Durchflussmengen, auch als Saugdüse einsetzbar. Maximaler Förderstrom 30 m³/h bei einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 4 m/s. Maximaler Saugvolumenstrom 4 m³/h bei einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 0,5 m/s. PVC-Körper. Anschluss für Rohr Ø75 oder Ø90 mm. Die Düsen können an der Wanddurchführung 43590 montiert werden. Das Gitter ist in jede Richtung schwenkbar.

Entspricht den Standards:

EN 16582-1

EN 16713-2

Technische Spezifikation
  • Referenznummerreturn-inlet-nozzle-for-high-flow-rates-for-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit