Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suction nozzle in ABS for pool with liner

Suction nozzle in ABS for pool with liner

Google-Übersetzung,
Düsenimpuls / Aspiration mit großem Durchfluss. Impulsdüse für hohe Durchflussmengen, auch als Saugdüse einsetzbar. Maximaler Förderstrom 30 m³/h bei einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 4 m/s. Maximaler Saugvolumenstrom 4 m³/h bei einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 0,5 m/s. PVC-Körper. Anschluss für Rohr Ø75 oder Ø90 mm. Die Düsen können an der Wanddurchführung 43590 montiert werden. Das Gitter ist in jede Richtung schwenkbar. Entspricht den Normen: EN 16582-1 EN 16713-2
Technische Spezifikation
  • Referenznummersuction-nozzle-abs-pool-liner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit