Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle in ABS for concrete pool

Google-Übersetzung,
Saugdüse mit Anschlussstück zum Einkleben in Rohre mit Ø 63 mm und Ø 50 mm. Maximaler Druck: 6 bar. Aus weißem ABS. 11/2-Zoll-Gewinde. Empfohlen für die Installation mit Wanddurchführungen: Codenummern 15661 und 15660. Entspricht den Normen: EN 16582-1 EN 16713-2
Technische Spezifikation
  • Referenznummersuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • ETIM-CodeEC000005
  • ETIM-NameCable end sleeve
  • Klassifizierung13 11 00
  • Format2014TitelSwimming Pools
  • OmniClassNummer23-21 29 21 15
  • OmniClassTitelSwimming Pools
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit