Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria plus silent pump 60Hz for pool

Victoria plus silent pump 60Hz for pool

Google-Übersetzung,
Eine selbstansaugende Pumpe mit Einphasen- und Dreiphasenmotoren. Im Pumpengehäuse wurde ein Vorfilter integriert, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern, die die hydraulischen Teile der Pumpe beschädigen könnten. Die gelieferten Motoren sind IP-55-geschützt und so konditioniert, dass sie heißen Umgebungen und hoher Luftfeuchtigkeit standhalten. GS-Kennzeichnung. Die Hauptmerkmale von Victoria Plus Silent sind: - Niedriger Geräuschpegel: zwischen 61 dB und 70 dB. - Einfach zu bedienen: Vorfilterabdeckung mit 2 Griffen im Lieferumfang enthalten (kein Schlüssel erforderlich). - Kompatibilität: 100 % kompatibel mit mit Victoria Plus ausgestatteten Installationen. - Übergroßes Vorderlager zur Verbesserung der Axialkräfte. - PVC-Zubehörset im Lieferumfang der Pumpe enthalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervictoria-plus-silent-pump-60hz-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit