Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting
Atkore

SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting

Google-Übersetzung,
OPM-Vorabzulassung – nur EG-Finish (OPM-0295-13)
Verwendung für starre, seismische Quer- oder Längsverstrebungen
Löcher für Stangen- oder Ankergrößen von 3/8" - 3/4"
Der SPF 200 ist ein nachrüstbarer Beschlag mit einstellbarem Winkel, der hauptsächlich für den Einsatz mit Erdbebenstreben vorgesehen ist. Mit diesem Beschlag kann eine Strebenstrebe an einem Trapez oder einer anderen Strebenverbindung befestigt werden.
Mit diesem Produkt lässt sich als nachträgliche Befestigung eine Erdbebenstrebe an einer vorhandenen Stütze befestigen, ohne dass die Stütze demontiert werden muss.
Die LS 200-Plattform ist nicht in dieser Baugruppe enthalten und wird separat verkauft
Diese Armatur ist für die unten aufgeführten seismischen Lasten auf Seite 5c.3 von Unistruts OPM-0295-13 vorab zugelassen.

Laden Sie die Atkore BIM Toolbar kostenlos herunter, um auf über 1.000 Familien zuzugreifen, ohne Revit im Autodesk App Store zu verlassen:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

oder von unserer BIM-Website:
http://atkore.com/bim
Spezifikation
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUS-SPF200
  • ProduktfamilieUnistrut
  • Produktgruppe1-5/8" Metal Framing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationBauglied
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural framing systems
  • Klassifizierung05 10 00
  • Format2014TitelStructural Metal Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 00
  • OmniClassTitelFraming Products