Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Google-Übersetzung,
Klappdeckel rechteckig, universal - KDVKK2 Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslasseinheit Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011 Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche) Max. Belastung: 2000 N (große Fläche) Aktiver Zustand: IP 20 Nicht aktiver Zustand: IP 30 Dicke des Bodenbelags: Min. 5 mm - Max. 12 mm Dicke Stahlblech: 3 mm
Spezifikation
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKDVKK2
  • ProduktfamilieVergokan
  • ProduktgruppeFloor Installations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit