Lautsprecherhörner spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von leistungsstarkem Klang in verschiedenen Anwendungen. Sie sind unverzichtbare Komponenten der AtlasIED-Produktpalette und wurden speziell für die individuellen Anforderungen verschiedener kommerzieller Umgebungen entwickelt. Ihre Bedeutung liegt nicht nur in ihrer Fähigkeit, Klang effizient über große Entfernungen zu übertragen, sondern auch in ihrer Präzision und Klarheit, die eine originalgetreue Wiedergabe jeder Nuance des Audioinhalts gewährleistet. Ob in großen Auditorien, Sportstätten, auf Parkplätzen oder in belebten öffentlichen Räumen – diese Lösungen bieten optimale Abdeckung und Sprachverständlichkeit.
Folgende Optionen stehen zum Download bereit:
12" Mehrzweck-Tieffrequenz-Hornlautsprechersystem. FS12T-SUB
12" 2-Wege-Mehrzweck-Nahfeld-Hornlautsprechersystem, 90° konisch. FS12T-BT60
12" 2-Wege-Mehrzweck-Hornlautsprechersystem 90° x 90°. FS12T-99
12" 2-Wege-Mehrzweck-Hornlautsprechersystem 90° x 40°. FS12T-94
12" 2-Wege-Mehrzweck-Hornlautsprechersystem 60° x 60°. FS12T-66
75°-Horn mit gleichmäßiger Abstrahlung. DR-54
85°-Horn mit gleichmäßiger Abstrahlung. DR-42
95°-Horn mit gleichmäßiger Abstrahlung. DR-32
Reflex-Schallhorn mit breiter Streuung, schwarz. CJ-46
60° X 40° Konstantrichtwirkung Wiedereintritts-Paging-Horn. CD64
40° X 20° Konstantrichtwirkung Wiedereintritts-Paging-Horn. CD42
Biaxialer Hornlautsprecher mit Doppelreflex-Luftsäule. BIA-100
40-W-Paging-Lautsprecher mit konstanter Richtwirkung und rotierender Klingel. APX40TN
Hornlautsprecher mit 30-Watt-Transformator (25 V/70 V/100 V) – Beige. AP-30TC
Hornlautsprecher mit 30-Watt-Transformator (25 V/70 V/100 V). AP-30T
Hornlautsprecher 30 W 8 Ω. AP-30
Hornlautsprecher mit 15-Watt-Transformator (25 V/70 V/100 V) – Beige. AP-15TC
Hornlautsprecher mit 15-Watt-Transformator (25 V/70 V/100 V). AP-15T
Hornlautsprecher 15 W 8 Ω. AP-15
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |