Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
ATT

ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option

Google-Übersetzung,

Der quadratische Schachtdeckel aus Edelstahl von ATT ohne Gasdruckfedern (mit Fülloption) ist eine hochwertige, langlebige und vielseitige Lösung, ideal für Tiefbau- und städtische Infrastrukturprojekte. Dieser Schachtdeckel wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und findet breite Anwendung in öffentlichen Bereichen wie Plätzen, Straßen, Promenaden, Wasseraufbereitungsanlagen, Kläranlagen und anderen zivilen Baustellen.

Hergestellt aus hochwertigen Edelstahlsorten wie AISI 304, AISI 316 und dem hochkorrosionsbeständigen AISI 316TI bietet der ATT-Schachtdeckel hervorragenden Schutz vor aggressiven Chemikalien, hoher Feuchtigkeit und Küsteninstallationen. Seine robuste Edelstahlkonstruktion garantiert langfristige Leistung und gewährleistet Beständigkeit gegen Korrosion, Chemikalien und mechanische Beanspruchung.

Der Schachtdeckel ist standardmäßig mit einer Betonfüllung ausgestattet, die für hervorragende strukturelle Integrität und Lastverteilung sorgt. Für Spezialinstallationen bietet ATT nach technischer Absprache mit dem Hersteller maßgeschneiderte Füllmaterialien, darunter Fliesen oder andere Bodenbeläge, an. So ist eine nahtlose Integration in verschiedene Bodenbeläge und Designs gewährleistet.

Der quadratische Schachtdeckel ATT erfüllt strenge Industriestandards, entspricht internationalen Normen wie EN 124 und verfügt über alle erforderlichen Hygienezulassungen und -zertifizierungen (PZH, CE). Erhältlich in allen Belastungsklassen (von A15-Fußgängerzonen bis hin zu Schwerlastfahrzeugen D400) erfüllt dieses Produkt vielfältige Anwendungsanforderungen und bietet Stadtplanern und Ingenieuren Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Um umfassende Lösungen für Ihr Projekt sicherzustellen, sollten Sie sich über verwandte ATT-Produkte wie Zugangsabdeckungen und Reinigungsösen aus Edelstahl informieren, um die Effektivität Ihres Infrastrukturdesigns zu steigern.

Hauptmerkmale:

  • Edelstahlsorten: AISI 304, AISI 316, AISI 316TI
  • Geeignet für chemisch aggressive und feuchtigkeitsreiche Umgebungen
  • Individuell anpassbare Füllmöglichkeiten (Standardbeton, alternative Materialien auf Anfrage)
  • Einhaltung der Normen EN 124, Hygienezertifizierung PZH und CE-Kennzeichnung
  • Verfügbar in allen Lastklassen (A15, B125, C250, D400)

Dieser ATT-Schachtdeckel ist die bevorzugte Wahl für Ingenieure und Designer, die nach langlebigen, korrosionsbeständigen und ästhetisch integrierten Lösungen für die städtische und industrielle Infrastruktur suchen.

Weitere Produkte und technische Details finden Sie unter ATT-Abdeckungen und ATT-Reibösen.

Spezifikation
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermanhole-cover-square-shape-without-gas-lifters-filling-option
  • ProduktfamilieATT Floor Boxes
  • ProduktgruppeATT Floor Boxes
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC012284
  • ETIM-NameFloor hatch