Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fernwärmespeicher FSN-F

Fernwärmespeicher FSN-F

Google-Übersetzung,

Der Fernwärmespeicher FSN vereint höchsten Nutzerkomfort mit maximaler Energieeinsparung. Das mit Rücklauftemperaturbegrenzer und Temperaturwähler ausgestattete Gerät ist in zwei Ausführungen erhältlich: Typ FSN (ohne Elektroheizung) und Typ FSN-E (mit eingebauter Elektroheizung).

Spezifikation
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdistrict-heating-tank-fsn-f
  • Produktfamiliedistrict heating tanks
  • Produktgruppedistrict heating tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters