Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRS 370

TRS 370

Die Sicherheitsdrehkreuze TRS 37x wurden entwickelt, um eine Zutritts- und Durchgangskontrolle mit hoher Sicherheit zu gewährleisten. Mit ihrem robusten Design und ihrer komplett selbsttätigen Funktionsweise – Ergebnis einer über 40-jährigen Entwicklung – sind sie besonders für die Außensicherung stark frequentierter Stätten wie Industrieanlagen, Sportstätten, Handelszentren, Büros, Flughäfen, Kraftwerke, Freizeitparks, militärische Anlagen, Parkplätze, etc. geeignet. Die Drehkreuze dieser Baureihe sind bidirektional und manuell zu betätigen. Überdies können sie gruppiert und miteinander kombiniert werden. Beim TRS 370 dieser Reihe handelt es sich um ein 3-armiges Drehkreuz für einfache Durchgänge, um Nutzern einen bequemen Durchgang durch einen 120°-Ausschnitt zu ermöglichen.

Spezifikation
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 230 VAC - 50/60 H

    Nominal Power consumption (*) 70 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

    Net weight 393 kg

    Flow 15 to 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 3,000,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRS370
  • ProduktfamilieAccess
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2289.5
  • Breite (mm)1540
  • Tiefe (mm)1540
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)393
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit