Basierend auf dem einfach verglasten oder akustischen doppelt verglasten Trennwandsystem von Solare beträgt die minimale STC-Wandbewertung 35. Das System ist ideal für Innenbüros und gewerbliche Räume, um die Vorteile eines Innenatriums zu nutzen.
Die 2,5 cm breite x 5,1 cm hohe (einfach verglaste) oder 10,2 cm breite x 5,1 cm hohe (doppelt verglaste) Aluminiumschiene eignet sich für gehärtete, laminierte, eisenarme und LCD-Verglasung und kann eine Standard- oder kundenspezifische RAL-Farbe haben. Die Bahn kann auch gerade oder gekrümmt ausgebildet sein.
Die maximale Höhe für das Atrium-Wandsystem beträgt 12'-0" und die maximale Paneelbreite 60".
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |