Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Google-Übersetzung,
    AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 10455001 Chrome

      - 10455251 Brushed Gold Optic

      - 10455821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 156 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Stream, IntenseRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10455USA
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)907
    • Breite (Inches)124
    • Tiefe (Inches)231
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)17.79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA