Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet mit Beleuchtung
    Spezifikation
    • Surfaces: - 10627800 Stainless Steel Optic Specification: • shower head size: 720 x 720 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • maximum flow rate at 3 bar: 36,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 36,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20,5 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15,9 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 36,8 l/min • minimum flow pressure: 2,5 bar • spray types can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters • TÜV certified
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10627XXX
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)28.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit