Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 470/110 for concealed installation for 2 functions
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 470/110 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Thermostatic module 470/110 for concealed installation for 2 functions

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerComposition Thermostatmodul 470/110 zur Unterputzmontage für 2 Funktionen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 12571000 Chrome - 12571140 Brushed Bronze - 12571250 Brushed Gold Optic - 12571300 Polished Red Gold - 12571310 Brushed Red Gold - 12571330 Polished Black Chrome - 12571340 Brushed Black Chrome - 12571670 Matt Black - 12571800 Stainless Steel - 12571820 Brushed Nickel - 12571950 Brushed Brass - 12571990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 2 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate lower outlet: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12571XXX
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeAXOR ShowerComposition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)193
    • Breite (mm)469
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit