Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Absperrventil Unterputz mit Hebelgriff
    Spezifikation
    • · connection type: DN15/DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16872820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeShut-off valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)113
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.495
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit