Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    Spezifikation
    • · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 9 l/min · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26051930
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)299
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.275
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit