Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet 1,75 GPM
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26052671 Matt Black - 26052251 Brushed Gold Optic - 26052341 Brushed Black Chrome - 26052991 Polished Gold Optic - 26052001 Chrome - 26052141 Brushed Bronze - 26052331 Polished Black Chrome - 26052821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26052USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.38
    • Breite (mm)56
    • Tiefe (mm)8.69
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)265
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit