Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm 26432820
AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm 26432820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm 26432820

    AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm
    Spezifikation
    • · Länge 100 mm · Material: Messing · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26432820
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeSupplies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)91
    • Tiefe (mm)91
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit