Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250 2jet 2,5 GPM mit Deckenanschluss
    Spezifikation
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35297USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6
    • Breite (mm)9
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA