Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Porter rund
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36733USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)462
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit