Unique ref.: | 38436000 |
---|---|
Marke: | AXOR |
Produkt Familie: | AXOR Uno |
Produkt Gruppe: | Bath mixers |
Breite (mm): | 319 |
Höhe (mm): | 270 |
Tiefe (mm): | 248 |
Publishing Datum: | 2017-03-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--38436000.html |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--38436000.html |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--38436000.html |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4011097849263 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/axor/product/38436000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 3 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Sanitary ware |
UNSPSC Code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L721 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Code: | 31-76 |
NBS Reference Beschreibung: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer loop handle |
Name | AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer 38436000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer loop handle |
Features | " - projection 175 mm - connection type: basic set - normal and spray jet - flow rate: 22 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m - integrated shower support - connection dimension: DN15 - scope of supply: handle, escutcheon, diverter, bath filler, ceramic cartridge" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 38436000 |
Model Reference | 38436000 |
Name | AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer 38436000 |
BIMobject®