Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    39750USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Google-Übersetzung,

    AXOR ShowerSphere Kopfbrause 370 1jet 1,75 GPM mit Brausearm

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 39767000 Chrome

      - 39767140 Brushed Bronze

      - 39767250 Brushed Gold Optic

      - 39767300 Polished Red Gold

      - 39767310 Brushed Red Gold

      - 39767330 Polished Black Chrome

      - 39767340 Brushed Black Chrome

      -39767800 Stainless Steel Optic

      - 39767820 Brushed Nickel

      - 39767830 Polished Nickel

      - 39767950 Brushed Brass

      - 39767990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • projection: 391 mm
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39750USA
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeAXOR ShowerSphere
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)100
    • Breite (Inches)370
    • Tiefe (Inches)502
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)4.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA