Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AXOR Universal Accessories Shower door handle 444 mm 42837000

Unique ref.: 42837000
Marke: AXOR
Produkt Familie: AXOR Universal Accessories
Produkt Gruppe: Grab bars
Breite (mm): 30
Höhe (mm): 444
Tiefe (mm): 138
Publishing Datum: 2017-05-08
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
AXOR Universal Accessories Shower door handle 444 mm

· thickness of glass: 6 - 12 mm
· diameter drill hole: 6 mm
· drilling distance 350 mm
· material: metal
· can be used simultaneously as a bath towel holder


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.88

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower enclosures
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference Beschreibung: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 17
OmniClass-Bezeichnung: Shower Enclosures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands