Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48020XXX
AXOR One Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48020XXX
    AXOR

    AXOR One Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur 48020XXX

    AXOR One Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48020000 Chrom - 48020020 Polished Chrome - 48020130 Polished Bronze - 48020140 Brushed Bronze - 48020250 Brushed Gold Optic - 48020260 Brushed Chrome - 48020300 Polished Red Gold - 48020310 Brushed Red Gold - 48020330 Polished Black Chrome - 48020340 Brushed Black Chrome - 48020670 Mattschwarz - 48020800 Edelstahl Optic - 48020820 Brushed Nickel - 48020830 Polished Nickel - 48020930 Polished Brass - 48020950 Brushed Brass - 48020990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 170 • Ausladung 140 mm • Strahlart: Normalstrahl • Select Kartusche mit Temperaturverstellung • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche • Kaltwasser in Mittelstellung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48020XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)248
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit