Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 48440XXX
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 48440XXX
    AXOR

    AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 48440XXX

    AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48440000 Chrom - 48440020 Polished Chrome - 48440130 Polished Bronze - 48440140 Brushed Bronze - 48440250 Brushed Gold Optic - 48440260 Brushed Chrome - 48440300 Polished Red Gold - 48440310 Brushed Red Gold - 48440330 Polished Black Chrome - 48440340 Brushed Black Chrome - 48440670 Mattschwarz - 48440800 Edelstahl Optic - 48440820 Brushed Nickel - 48440830 Polished Nickel - 48440930 Polished Brass - 48440950 Brushed Brass - 48440990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter • Anschlussart: Grundkörper • Strahlart Armatur: Normalstrahl • Strahlart Handbrause: PowderRain • min. Betriebsdruck: 1 bar • max. Betriebsdruck: 10 bar • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • Umsteller mit automatischer Rückstellung • Rückflussverhinderer • Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48440XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1059
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)282
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures